Varikliu valdomas vožtuvas, ICMTS 20C, Plienas
027H1087
Išleidimo jungties dydis [mm]: 25, Įėjimo jungties dydis [mm]: 25, Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Išleidimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Kv reikšmė [m³/h]: 4.6, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140
027H1087
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Atidarymo / uždarymo laikas [s] | 3 s |
| Aušinimo medžiagos | R744 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 5.330 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | ICMTS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Įėjimo jungties dydis [col.] | 1 in |
| Įėjimo jungties dydis [mm] | 25.00 mm |
| Įėjimo jungties tipas | Sandūrinis virinimas |
| Išleidimo jungties dydis [col.] | 1 in |
| Išleidimo jungties dydis [mm] | 25.0 mm |
| Išleidimo jungties tipas | Sandūrinis virinimas |
| Jungčių medžiaga | Plienas |
| Jungties standartas | EN 10220 |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Korpuso medžiaga | Plienas |
| Kryptis | Tiesus |
| Kv reikšmė [m³/h] | 4.600 m³/h |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 140.0 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 2030 psig |
| Maks. OPD [bar] | 90.0 bar |
| Maks. OPD [psig] | 1305 psig |
| Material Description | ICMTS 20-C 25 DIN *CO2* |
| Naudojimo sritis | Transkritinės CO2 sistemos |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | CECRNEACUA |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Aukšto slėg. eksp. variklio vožtuvas |
| Produkto pavadinimas | Varikliu valdomas vožtuvas |
| Produkto priedai | ICAD priedaiICM / ICS / ICLX priedai |
| Produkto tipas | ICMTS 20C |
| Produktų grupė | Išsiplėtimo vožtuvai |
| Rankinio valdymo parinktis | Naudojant ICAD nustatymąNaudojant daugiafunkcį įrankį |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Skysčių grupė | 1 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Srauto krypties indikatorius | Įspausta 1 krypties rodyklė |
| Suderinami „Danfoss“ valdikliai | EKC 326A |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -76 °F |
| Tinkamas naudoti | ICMTS atsarginės dalys |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Vožtuvo veikimas | Tiesioginis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.088 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.962 Kilogram |
| Tūris | 3.353 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428237192 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |