Danfoss logo
Electric regulating valve_CCMT 8L_027H7275

Elektrinis reguliavimo vožtuvas, CCMT 8L

027H7275

Aušinimo medžiagos: R744, Kv reikšmė [m³/h]: 0.8, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 130, Sujungimo tipas: LITAVIMAS, ODF, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 9

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]120 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
Aušinimo medžiagosR744
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]0.925 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate9 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. slėg. nustatymo diapazonas [bar]90.00 bar
Dif. slėg. nustatymo diapazonas [psi]1305.0 psi
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Jungties standartasEN10220
Kv reikšmė [m³/h]0.800 m³/h
Maks. Darbinis slėgis [bar]130.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]1885 psig
Maks. OPD [bar]90.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. OPD [psig]1305 psig
Material DescriptionCCMT 8L Electric reg. valve
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasEACUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasEl. plėtimosi vožtuvas
Produkto pavadinimasElektrinis reguliavimo vožtuvas
Produkto priedaiElectric valve accessories
Produkto tipasCCMT 8L
Produktų grupėSlėg. ir temp. reg. vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sujungimo litavimo dydis [col.]3/8 in
Sujungimo tipasLITAVIMAS, ODF
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]55 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]131 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-4 °F
Tinkamas naudotiElectric valve spare parts
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR744

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.738 Kilogram
Grynasis svoris0.603 Kilogram
Tūris2.236 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424053666
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm