Elektrinis reguliavimo vožtuvas, CCMT 5L
027H7243
Aušinimo medžiagos: R744, Kv reikšmė [m³/h]: 0.48, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 130, Sujungimo tipas: LITAVIMAS, ODF, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 9
027H7243
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 120 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| Aušinimo medžiagos | R744 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 0.555 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 9 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. slėg. nustatymo diapazonas [bar] | 90.00 bar |
| Dif. slėg. nustatymo diapazonas [psi] | 1305.0 psi |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Jungties standartas | EN10220 |
| Kv reikšmė [m³/h] | 0.480 m³/h |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 130.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 1885 psig |
| Maks. OPD [bar] | 90.0 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. OPD [psig] | 1305 psig |
| Material Description | CCMT 5L Electric reg. valve |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | EACUA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | El. plėtimosi vožtuvas |
| Produkto pavadinimas | Elektrinis reguliavimo vožtuvas |
| Produkto priedai | Electric valve accessories |
| Produkto tipas | CCMT 5L |
| Produktų grupė | Slėg. ir temp. reg. vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sujungimo litavimo dydis [col.] | 1/2 in |
| Sujungimo tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -20 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 131 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -4 °F |
| Tinkamas naudoti | Electric valve spare parts |
| UL patvirtintos šaldomosios medžiagos | R744 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.74 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.603 Kilogram |
| Tūris | 2.236 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428679077 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |