Danfoss logo
SNV-ST service kit for ICFD - 148B6607

Matuoklio vožtuvas, SNV-ST

148B6607

Įėjimo jungties tipas: NPT, Išleidimo jungties tipas: NPT, Įėjimo jungties dydis [col.]: 3/8

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR113R114R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [col.]3/8
Įėjimo jungties tipasNPT
Išleidimo jungties dydis [col.]3/8
Išleidimo jungties tipasNPT
Jungties standartasANSI/ASME B1.20.1
KategorijaArt. 4, par. 3
KryptisKampinis
Maks. Darbinis slėgis [bar]52.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]754 psig
Material DescriptionSNV-ST Service kit ICFD 52 bar M/12
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasEACTÜVUA
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasStabdymo adatinis vožtuvas
Produkto pavadinimasMatuoklio vožtuvas
Produkto tipasSNV-ST
Produktų grupėIšjungimo ir reguliavimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Spalvoti dažaiCr3 / TLP
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]302 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Vidinis / išorinis įleidimasVidinis
Vidinis / išorinis išleidimasVidinis
Vožtuvo versijaStandartinė versija

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.56 Kilogram
Grynasis svoris0.559 Kilogram
Tūris0.884 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428989602
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm