Danfoss logo
SNV-ST - 148B4579

Matuoklio vožtuvas, SNV-ST

148B4579

Įėjimo jungties tipas: R, Išleidimo jungties tipas: Rc, Įėjimo jungties dydis [col.]: 1/4

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate30 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Įėjimo jungties dydis [col.]1/4
Įėjimo jungties tipasR
ĮrangaDangtelis
Išleidimo jungties dydis [col.]1/4
Išleidimo jungties tipasRc
Jungčių medžiagaPlienas
Jungties standartasISO 7-1
KategorijaArt. 4, par. 3
Korpuso medžiagaPlienas
KryptisKampinis
Maks. Darbinis slėgis [bar]52.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]754 psig
Material DescriptionSNV-ST Rc1/4-R1/4 (3.1) 52 bar I/30
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasEACTÜVUA
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasStabdymo adatinis vožtuvas
Produkto pavadinimasMatuoklio vožtuvas
Produkto priedaiSNV priedai
Produkto tipasSNV-ST
Produktų grupėIšjungimo ir reguliavimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Spalvoti dažaiCr3 / TLP
Srauto kryptisDvikryptis srautas
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]302 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiSNV atsarginės dalys
Vidinis / išorinis įleidimasIšorinis
Vidinis / išorinis išleidimasVidinis
Vožtuvo versijaStandartinė versija

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.417 Kilogram
Grynasis svoris0.37 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.689 Liter
EAN/UPC5702428845946