Danfoss logo
Gauge valve, SNV-ST 148B4575

Matuoklio vožtuvas, SNV-ST

148B4575

Įėjimo jungties tipas: Pjovimo žiedas, Išleidimo jungties tipas: Pjovimo žiedas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Identiškas produktas148B4177
Įėjimo jungties dydis [mm]10.00 mm
Įėjimo jungties tipasPjovimo žiedas
ĮrangaDangtelis
Išleidimo jungties dydis [mm]10.0 mm
Išleidimo jungties tipasPjovimo žiedas
Jungčių medžiagaPlienas
Jungties standartasDIN 3861DIN 3901
KategorijaArt. 4, par. 3
Korpuso medžiagaPlienas
KryptisKampinis
Maks. Darbinis slėgis [bar]52.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]754 psig
Material DescriptionSNV-ST Rc1/4-R3/8 52 bar M/12
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasEACTÜVUA
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasStabdymo adatinis vožtuvas
Produkto pavadinimasMatuoklio vožtuvas
Produkto priedaiSNV priedai
Produkto tipasSNV-ST
Produktų grupėIšjungimo ir reguliavimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Spalvoti dažaiCr3 / TLP
Srauto kryptisDvikryptis srautas
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]302 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiSNV atsarginės dalys
Vožtuvo versijaStandartinė versija

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.007 Kilogram
Grynasis svoris0.007 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.91 Liter
EAN/UPC5702428492072