Matuoklio vožtuvas, SNV-ST
148B4567
Įėjimo jungties tipas: NPT, Išleidimo jungties tipas: NPT, Įėjimo jungties dydis [col.]: 1/4
148B4567
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 6 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Identiškas produktas | 148B4232 |
| Įėjimo ilgis [col.] | 4 in |
| Įėjimo ilgis [mm] | 100 mm |
| Įėjimo jungties dydis [col.] | 1/4 |
| Įėjimo jungties tipas | NPT |
| Įranga | Dangtelis |
| Išleidimo jungties dydis [col.] | 1/4 |
| Išleidimo jungties tipas | NPT |
| Jungčių medžiaga | Plienas |
| Jungties standartas | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Korpuso medžiaga | Plienas |
| Kryptis | Kampinis |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 52.0 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 754 psig |
| Material Description | SNV-ST 1/4FPT-1/4MPT L 52 bar M/06 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | EACTÜVUA |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Stabdymo adatinis vožtuvas |
| Produkto pavadinimas | Matuoklio vožtuvas |
| Produkto priedai | SNV priedai |
| Produkto tipas | SNV-ST |
| Produktų grupė | Išjungimo ir reguliavimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Skysčių grupė | 1 |
| Spalvoti dažai | Cr3 / TLP |
| Srauto kryptis | Dvikryptis srautas |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -76 °F |
| Tinkamas naudoti | SNV atsarginės dalys |
| Vidinis / išorinis įleidimas | Išorinis |
| Vidinis / išorinis išleidimas | Vidinis |
| Vožtuvo versija | Išplėstinė šaka |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.75 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.683 Kilogram |
| Tūris | 2.229 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428484541 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |