Danfoss logo
SNV-ST Gauge valves

Matuoklio vožtuvas, SNV-ST

148B4225

Įėjimo jungties tipas: NPT, Išleidimo jungties tipas: NPT, Įėjimo jungties dydis [col.]: 3/8

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate30 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identiškas produktas148B4572
Įėjimo jungties dydis [col.]3/8
Įėjimo jungties tipasNPT
ĮrangaDangtelis
Išleidimo jungties dydis [col.]3/8
Išleidimo jungties tipasNPT
Jungčių medžiagaPlienas
Jungties standartasANSI/ASME B1.20.1
KategorijaArt. 4, par. 3
Korpuso medžiagaPlienas
KryptisKampinis
Maks. Darbinis slėgis [bar]52.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]754 psig
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionSNV-ST 3/8FPT-3/8FPT 52 bar I/30
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasEACTÜVUA
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasStabdymo adatinis vožtuvas
Produkto pavadinimasMatuoklio vožtuvas
Produkto priedaiSNV priedai
Produkto tipasSNV-ST
Produktų grupėIšjungimo ir reguliavimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Spalvoti dažaiCr3 / TLP
Srauto kryptisDvikryptis srautas
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]302 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiSNV atsarginės dalys
Vidinis / išorinis įleidimasVidinis
Vidinis / išorinis išleidimasVidinis
Vožtuvo versijaStandartinė versija

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.42 Kilogram
Grynasis svoris0.39 Kilogram
Tūris0.689 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428177207
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm