Danfoss logo
SNV-ST Gauge valves

Matuoklio vožtuvas, SNV-ST

148B4219

Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Išleidimo jungties tipas: G

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate30 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo ilgis [col.]5 in
Įėjimo ilgis [mm]125 mm
Įėjimo jungties dydis [col.]1/2 in
Įėjimo jungties tipasSandūrinis virinimas
ĮrangaDangtelis
Išleidimo jungties dydis [col.]1/2 A
Išleidimo jungties tipasG
Jungčių medžiagaPlienas
Jungties standartasEN 10220ISO 228-1
KategorijaArt. 4, par. 3
Korpuso medžiagaPlienas
KryptisKampinis
Maks. Darbinis slėgis [bar]65.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [psig]943 psig
Material DescriptionSNV-ST G1/2-W1/2 L125 65 bar I/30
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasEACTÜVUA
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasStabdymo adatinis vožtuvas
Produkto pavadinimasMatuoklio vožtuvas
Produkto priedaiSNV priedai
Produkto tipasSNV-ST
Produktų grupėIšjungimo ir reguliavimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Spalvoti dažaiCr3 / TLP
Srauto kryptisDvikryptis srautas
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]302 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiSNV atsarginės dalys
Vidinis / išorinis išleidimasIšorinis
Vožtuvo versijaIšplėstinė šaka

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.729 Kilogram
Grynasis svoris0.65 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris1.495 Liter
EAN/UPC5702428177269