Danfoss logo
Matuoklio vožtuvas, SNV-ST-product-details

Matuoklio vožtuvas, SNV-ST

148B3880

Įėjimo jungties tipas: G, Išleidimo jungties tipas: G, Įėjimo jungties dydis [col.]: 1/2 A

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate30 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Identiškas produktas148B0084
Įėjimo jungties dydis [col.]1/2 A
Įėjimo jungties tipasG
ĮrangaDangtelis
Išleidimo jungties dydis [col.]1/2 A
Išleidimo jungties tipasG
Jungčių medžiagaPlienas
Jungties standartasISO 228-1
KategorijaArt. 4, par. 3
Korpuso medžiagaPlienas
KryptisKampinis
Maks. Darbinis slėgis [bar]140.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]2030 psig
Material DescriptionSNV-ST G1/2-G1/2 140 bar I/30
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasEACTÜVUA
Charakteristika
Vertė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasStabdymo adatinis vožtuvas
Produkto pavadinimasMatuoklio vožtuvas
Produkto priedaiSNV priedai
Produkto tipasSNV-ST
Produktų grupėIšjungimo ir reguliavimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Spalvoti dažaiCr3 / TLP
Srauto kryptisDvikryptis srautas
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]150 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]302 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]76 °F
Tinkamas naudotiSNV atsarginės dalys
Vidinis / išorinis įleidimasIšorinis
Vidinis / išorinis išleidimasIšorinis
Vožtuvo versijaStandartinė versija

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.4 Kilogram
Grynasis svoris0.4 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162974520