Danfoss logo
Gauge valve, SNV-ST 148B4229

Matuoklio vožtuvas, SNV-ST

148B3878

Įėjimo jungties tipas: NPT, Išleidimo jungties tipas: NPT, Įėjimo jungties dydis [col.]: 1/4

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate30 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Identiškas produktas148B0082
Įėjimo jungties dydis [col.]1/4
Įėjimo jungties tipasNPT
ĮrangaDangtelis
Išleidimo jungties dydis [col.]1/4
Išleidimo jungties tipasNPT
Jungčių medžiagaPlienas
Jungties standartasANSI/ASME B1.20.1
KategorijaArt. 4, par. 3
Korpuso medžiagaPlienas
KryptisKampinis
Maks. Darbinis slėgis [bar]140.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]2030 psig
Material DescriptionSNV-ST 1/4FPT-1/4MPT 140 bar I/30
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasEACTÜVUA
Charakteristika
Vertė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasStabdymo adatinis vožtuvas
Produkto pavadinimasMatuoklio vožtuvas
Produkto priedaiSNV priedai
Produkto tipasSNV-ST
Produktų grupėIšjungimo ir reguliavimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Spalvoti dažaiCr3 / TLP
Srauto kryptisDvikryptis srautas
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]302 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]76 °F
Tinkamas naudotiSNV atsarginės dalys
Vidinis / išorinis įleidimasIšorinis
Vidinis / išorinis išleidimasVidinis
Vožtuvo versijaStandartinė versija

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris428.282 Gram
Grynasis svoris388.434 Gram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162974490