Danfoss logo
SNV-ST CD10-W1/2 L100 140 BAR

Matuoklio vožtuvas, SNV-ST

148B3709

Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Išleidimo jungties tipas: Pjovimo žiedas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate6 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Identiškas produktas148B3719
Įėjimo ilgis [col.]4 in
Įėjimo ilgis [mm]100 mm
Įėjimo jungties dydis [col.]1/2 in
Įėjimo jungties tipasSandūrinis virinimas
ĮrangaDangtelis
Išleidimo jungties dydis [mm]10.0 mm
Išleidimo jungties tipasPjovimo žiedas
Jungčių medžiagaPlienas
Jungties standartasDIN 3861DIN 3901EN 10220
KategorijaArt. 4, par. 3
Korpuso medžiagaPlienas
KryptisKampinis
Maks. Darbinis slėgis [bar]140.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]2030 psig
Material DescriptionSNV-ST CD10-W1/2 L100 140 bar M/06
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasEACTÜVUA
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasStabdymo adatinis vožtuvas
Produkto pavadinimasMatuoklio vožtuvas
Produkto priedaiSNV priedai
Produkto tipasSNV-ST
Produktų grupėIšjungimo ir reguliavimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Spalvoti dažaiCr3 / TLP
Srauto kryptisDvikryptis srautas
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]302 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]76 °F
Tinkamas naudotiSNV atsarginės dalys
Vožtuvo versijaIšplėstinė šaka

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.785 Kilogram
Grynasis svoris0.58 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris2.35 Liter
EAN/UPC5715162974292