Danfoss logo
Matuoklio vožtuvas, SNV-ST-product-details

Matuoklio vožtuvas, SNV-ST

148B3109

Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate6 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Įėjimo ilgis [col.]5 in
Įėjimo ilgis [mm]125 mm
Įėjimo jungties dydis [col.]1/2 in
Įėjimo jungties tipasSandūrinis virinimas
ĮrangaDangtelis
Išleidimo jungties dydis [col.]1/4
Išleidimo jungties tipasFPT
Jungčių medžiagaPlienas
Jungties standartasEN 10220ISO 228-1
KategorijaArt. 4, par. 3
Korpuso medžiagaPlienas
KryptisKampinis
Maks. Darbinis slėgis [bar]65.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]943 psig
Material DescriptionSNV-ST 1/4FPT-W1/2 L125 65 bar M/06
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasEACTÜVUA
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasStabdymo adatinis vožtuvas
Produkto pavadinimasMatuoklio vožtuvas
Produkto priedaiSNV priedai
Produkto tipasSNV-ST
Produktų grupėIšjungimo ir reguliavimo vožtuvai
Skysčių grupė1
Spalvoti dažaiCr3 / TLP
Srauto kryptisDvikryptis srautas
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]392 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiSNV atsarginės dalys
Vidinis / išorinis išleidimasVidinis
Vožtuvo versijaIšplėstinė šaka

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.732 Kilogram
Grynasis svoris0.524 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris2.42 Liter
EAN/UPC5715255237723