Filtras, SNV-ST
027X0153
Sujungimo tipas: NPT, Sujungimo dydis [col.]: 1/4, Tipo pavadinimas: Išleidimo rinkinys
027X0153
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Filtro versija | Standartinė versija |
| Įėjimo jungties tipas | NPT |
| Jungties standartas | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Korpuso medžiaga | Plienas |
| Kryptis | Kampinis |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | FIA 50-200 DRAIN KIT 1/4" Valve |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Stabdymo adatinis vožtuvas |
| Produkto pavadinimas | Filtras |
| Produkto tipas | SNV-ST |
| Produktų grupė | Regionally specified kits |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sujungimo dydis [col.] | 1/4 |
| Sujungimo tipas | NPT |
| Tipo pavadinimas | Išleidimo rinkinys |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.72 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.007 Kilogram |
| Tūris | 2.612 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428487542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |