Diafragminis išjungimo vožtuvas, BML 10s
009G0222
Įėjimo jungties tipas: PAILGINTI LITAVIMO GALAI, ODF, Išleidimo jungties tipas: PAILGINTI LITAVIMO GALAI, ODF
009G0222
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 0.970 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 20 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN13463-3 uždeg. šaltinio įvertinimas | Taip |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Įėjimo dydis [col.] | 3/8 in |
| Įėjimo jungties tipas | PAILGINTI LITAVIMO GALAI, ODF |
| Įranga | Rankomis sukamas ratukas |
| Išleidimo dydis [col.] | 3/8 in |
| Išleidimo jungties tipas | PAILGINTI LITAVIMO GALAI, ODF |
| Jungčių medžiaga | Varis |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Korpuso medžiaga | Žalvaris |
| Kryptis | Tiesus |
| Kv reikšmė [m³/h] | 0.840 m³/h |
| Maks. bandymo slėgis [bar] | 36.4 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 528.0 psig |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 28.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 406 psig |
| Material Description | BML10 SULKUVENTT. 3/8" J PID. |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | C UL US LISTEDEACUA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Diafragminis išjungimo vožtuvas |
| Produkto priedai | BM/GBC vožtuvų priedai |
| Produkto tipas | BML 10s |
| Produktų grupė | Išjungimo ir reguliavimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šaldomosios medžiagos be alyvos | R1234ze(E)R134aR513AR515BR516A |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | BML/BMT |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788 |
| Skysčių grupė | 12 |
| Srauto krypties indikatorius | Įspausta 1 krypties rodyklė |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -55 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 212 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -67 °F |
| Tepalų suderinamumas | Paskirtims be alyvos |
| Tinkamas naudoti | BM/GBC vožtuvų atsarginės dalys |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtinimo failo vardas | AUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0 |
| UL patvirtintos šaldomosios medžiagos | R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A |
| Veikimo diapazonas [bar] [maks.] | 21 bar |
| Veikimo diapazonas [bar] [min.] | -1 bar |
| Veikimo diapazonas [psig] [maks.] | 304 psig |
| Veikimo diapazonas [psig] [min.] | -14 psig |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.312 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.311 Kilogram |
| Tūris | 0.704 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422053262 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |