Danfoss logo
BM valve, flare connections, with handwheel

Diafragminis išjungimo vožtuvas, BML 12

009G0141

Įėjimo jungties tipas: Platėjanti mova, Išleidimo jungties tipas: Platėjanti mova

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR134aR22/R407CR404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516A
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]1.730 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Įėjimo dydis [col.]1/2 in
Įėjimo jungties tipasPlatėjanti mova
ĮrangaRankomis sukamas ratukas
Išleidimo dydis [col.]1/2 in
Išleidimo jungties tipasPlatėjanti mova
Jungčių medžiagaŽalvaris
KategorijaArt. 4, par. 3
Korpuso medžiagaŽalvaris
KryptisTiesus
Kv reikšmė [m³/h]1.500 m³/h
Maks. bandymo slėgis [bar]36.4 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]528.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]28.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]406 psig
Material DescriptionBML 12 UŽDARYMO VENTILIS
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasC UL US LISTEDEACUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasDiafragminis išjungimo vožtuvas
Produkto priedaiBM/GBC vožtuvų priedai
Produkto tipasBML 12
Produktų grupėIšjungimo ir reguliavimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šaldomosios medžiagos be alyvosR134aR513AR515B
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasBML/BMT
SCIP dokumentacijos Nr.4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
Skysčių grupė12
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-55 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]212 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-67 °F
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvos
Tinkamas naudotiBM/GBC vožtuvų atsarginės dalys
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasAUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515B
Veikimo diapazonas [bar] [maks.]21 bar
Veikimo diapazonas [bar] [min.]-1 bar
Veikimo diapazonas [psig] [maks.]304 psig
Veikimo diapazonas [psig] [min.]-14 psig

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.568 Kilogram
Grynasis svoris0.5 Kilogram
Tūris1.615 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422020363
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm