Danfoss logo
CVH, Pilotinio vožtuvo korpusas 3/8 col. DIN-product-details

CVH, Pilotinio vožtuvo korpusas 3/8 col. DIN

192H3764

Naudojama produktui: CVH, Tipo pavadinimas: Pilotinio vožtuvo korpusas 3/8 col. DIN

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate32 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Jungties standartasASME B 36.10M SCHEDULE 80
Material DescriptionVALVE HOUSING CVH 3/8" DIN BW SS
Medžiagos spec.Nerūdijantysis plienas
Naudojama produktuiCVH
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasValve body
Produkto tipasSpare part
Produktų grupėPilot valve spare parts
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sujungimo dydis [col.]3/8 in
Sujungimo dydis [mm]10 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas
Tipo pavadinimasPilotinio vožtuvo korpusas 3/8 col. DIN

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.344 Kilogram
Grynasis svoris0.336 Kilogram
Tūris0.315 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428197298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm