Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Stainless steel

Flanšas, 20 mm, Sandūrinis virinimas

192H3254

Jungties standartas: EN 10220, Medžiagos spec.: Nerūdijantysis plienas, Naudojama produktui: FA 20; CVMD; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEAT 20

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Accessory (EF013236)TRUE
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate16 vnt.
Depth (EF000049)96
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flanšo formaOvalas
Flanšo konstrukcijaLiežuvis
Flanšo versija1.3
Height (EF000040)47
Jungties standartasEN 10220
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionFlange Set 3/4 in. Welding connection
Medžiagos spec.Nerūdijantysis plienas
Naudojama produktuiCVMDFA 20NRVA 15 - 20TEA 20TEAT 20
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasFlange set
Produkto tipasFlanšas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Spare part (EF013237)TRUE
Sujungimo dydis [col.]3/4 in
Sujungimo dydis [mm]20 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)69

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.528 Kilogram
Grynasis svoris0.517 Kilogram
Tūris0.311 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428196512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm