Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Stainless steel

Flanšas, 15 mm, Sandūrinis virinimas

192H3253

Jungties standartas: EN 10220, Medžiagos spec.: Nerūdijantysis plienas, Naudojama produktui: EVRA 3 - 15; EVR 15; EVRAT 10

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate32 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flanšo formaOvalas
Flanšo konstrukcijaLiežuvis
Flanšo versija1.3
Jungties standartasEN 10220
Material DescriptionFLANGE SET STAINLESS STEEL EVR 3,10,15
Charakteristika
Vertė
Medžiagos spec.Nerūdijantysis plienas
Naudojama produktuiEVR 15EVRA 3 - 15EVRAT 10
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasFlange set
Produkto tipasFlanšas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sujungimo dydis [col.]1/2 in
Sujungimo dydis [mm]15 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.553 Kilogram
Grynasis svoris0.529 Kilogram
Tūris0.313 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428196529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm