Flanšas, 20 mm, Sandūrinis virinimas
192H3045
Jungties standartas: EN 10220, Medžiagos spec.: Nerūdijantysis plienas, Naudojama produktui: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
192H3045
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
| Depth (EF000049) | 139 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flanšo forma | Ovalas |
| Flanšo konstrukcija | Liežuvis |
| Flanšo versija | 3.0 |
| Height (EF000040) | 62 |
| Jungties standartas | EN 10220 |
| Material Description | WELDED FLANGE SET STAINLESS STEEL |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Medžiagos spec. | Nerūdijantysis plienas |
| Naudojama produktui | EVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pridedamos dalys | 2 flanšai |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Flange set |
| Produkto tipas | Flanšas |
| Produktų grupė | Flanges |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Sujungimo dydis [col.] | 3/4 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 20 mm |
| Sujungimo tipas | Sandūrinis virinimas |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 95 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.944 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.928 Kilogram |
| Tūris | 0.819 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196536 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |