Flanšas, 80 mm, Sandūrinis virinimas
192H3022
Jungties standartas: EN 10220, Medžiagos spec.: Nerūdijantysis plienas, Naudojama produktui: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
192H3022
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flanšo forma | Kvadratinis |
| Flanšo konstrukcija | Liežuvis |
| Flanšo versija | 13.0 |
| Jungties standartas | EN 10220 |
| Material Description | Stainless steel DN80 Flange |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Medžiagos spec. | Nerūdijantysis plienas |
| Naudojama produktui | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Pridedamos dalys | 2 flanšai |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Flange set |
| Produkto tipas | Flanšas |
| Produktų grupė | Flanges |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sujungimo dydis [col.] | 3 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 80 mm |
| Sujungimo tipas | Sandūrinis virinimas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 3.57 Kilogram |
| Grynasis svoris | 3.42 Kilogram |
| Tūris | 6.248 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196543 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |