Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Flanšas, 50 mm, Sandūrinis virinimas

192H3018

Jungties standartas: EN 10220, Medžiagos spec.: Nerūdijantysis plienas, Naudojama produktui: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
Depth (EF000049)190
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flanšo formaKvadratinis
Flanšo konstrukcijaLiežuvis
Flanšo versija11.0
Height (EF000040)55
Jungties standartasEN 10220
Material DescriptionWELDED FLANGE SET STAINLESS STEEL
Charakteristika
Vertė
Medžiagos spec.Nerūdijantysis plienas
Naudojama produktuiPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pridedamos dalys2 flanšai
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasFlange set
Produkto tipasFlanšas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Spare part (EF013237)TRUE
Sujungimo dydis [col.]2 in
Sujungimo dydis [mm]50 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)90

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.089 Kilogram
Grynasis svoris2.088 Kilogram
Tūris0.941 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428196567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm