Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Flanšas, 40 mm, Sandūrinis virinimas

192H3016

Jungties standartas: EN 10220, Medžiagos spec.: Nerūdijantysis plienas, Naudojama produktui: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
Depth (EF000049)190
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flanšo formaKvadratinis
Flanšo konstrukcijaLiežuvis
Flanšo versija10.0
Height (EF000040)50
Jungties standartasEN 10220
Material DescriptionWELD FLANGES 1 1/2"
Charakteristika
Vertė
Medžiagos spec.Nerūdijantysis plienas
Naudojama produktuiPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pridedamos dalys2 flanšai
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasFlange set
Produkto tipasFlanšas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Spare part (EF013237)TRUE
Sujungimo dydis [col.]1 1/2 in
Sujungimo dydis [mm]40 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)90

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.626 Kilogram
Grynasis svoris1.539 Kilogram
Tūris0.855 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428196574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm