Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Stainless steel

Flanšas, 25 mm, Sandūrinis virinimas

192H3014

Jungties standartas: EN 10220, Medžiagos spec.: Nerūdijantysis plienas, Naudojama produktui: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
Depth (EF000049)139
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flanšo formaOvalas
Flanšo konstrukcijaLiežuvis
Flanšo versija3.0
Height (EF000040)62
Jungties standartasEN 10220
Material DescriptionWELD FLANGES 1 in
Charakteristika
Vertė
Medžiagos spec.Nerūdijantysis plienas
Naudojama produktuiEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Pridedamos dalys2 flanšai
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasFlange set
Produkto tipasFlanšas
Produktų grupėFlanges
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Spare part (EF013237)TRUE
Sujungimo dydis [col.]1 in
Sujungimo dydis [mm]25 mm
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)96

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.94 Kilogram
Grynasis svoris0.939 Kilogram
Tūris0.827 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428196598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm