Atsarginė dalis, ORV 80; ORV 65; ORV 50; ORV 40
148H3470
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: ORV 80; ORV 65; ORV 50; ORV 40
148H3470
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 6 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ORV Thermostat H2 60°C/140°F4055601355 |
| Naudojama produkto komentarams | H2/H3 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produktui | ORV 40ORV 50ORV 65ORV 80 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Termostatinis elementas |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | Temp. regul. valve spare parts |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | Thermostat 60°C/140°F |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.278 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.24 Kilogram |
| Tūris | 1.624 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428868266 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |