Atsarginė dalis, ORV 80; ORV 65
148H3465
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: ORV 80; ORV 65
148H3465
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 3 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ORV Thermostat H3 49°C/120°F |
| Naudojama produkto komentarams | H3 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produktui | ORV 65ORV 80 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Termostatinis elementas |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | Temp. regul. valve spare parts |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | Thermostat 49°/120°F |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.491 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.436 Kilogram |
| Tūris | 1.625 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428868006 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |