Danfoss logo
Seal kit set KDC/GVD 80, 100, 125, 200 Hydrocarbon

Seal kit set KDC/GVD 80 Hydrocarbon

148G3838

Seal kit set KDC/GVD 80 Hydrocarbon, Used for product: KDC/GVD 80 Hydrocarbon

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSeal kit set KDC/GVD 80 Hydrocarbon
Charakteristika
Vertė
Naudojama produktuiKDC/GVD 80 Hydrocarbon
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasPlombos rinkinys
Produkto tipasPlombos rinkinys
Produktų grupėPress. control valve sparepart
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasPlombos rinkinys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.09 Kilogram
Grynasis svoris0.038 Kilogram
Tūris0.336 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428950794
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm