Atsarginė dalis, KDC/GVD 125
148G3625
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: KDC/GVD 125
148G3625
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 4 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Spring kit 0,5 bar KDC/GVD 125 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produktui | KDC/GVD 125 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Spring |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | Press. control valve sparepart |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | Spring kit |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.288 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.287 Kilogram |
| Tūris | 2.351 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428345750 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |