Danfoss logo
Atsarginė dalis, KDC/GVD 65-product-details

Atsarginė dalis, KDC/GVD 65

148G3066

Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: KDC/GVD 65

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSpring kit 2 bar KDC/GVD 65
Naudojama produktuiKDC/GVD 65
Pakavimo formatasViena pakuotė
Product lineIndustrial Refrigeration
Charakteristika
Vertė
Produkto aprašymasDaugiafunkcis kompresoriaus vožtuvas
Produkto pavadinimasSpring
Produkto tipasAtsarginė dalis
Produktų grupėPress. control valve sparepart
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]302 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F
Tipo pavadinimasSpring kit

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.139 Kilogram
Grynasis svoris0.099 Kilogram
Tūris0.934 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428343770
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm