Danfoss logo
REG-LA/REG-LB regulating valve - top part

Funkcijų modulis, REG-LA 25-40

148B6403

Tipo pavadinimas: Visas viršus, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 52, Pridedamos dalys: 1 tarpiklis; Viršutinė dalis; 4 varžtai, Naudojama produktui: REG-LA 40; REG-LA 25; REG-LA 32

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dalių programos pavadinimasREG-SA / REG-SB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
ĮrangaDangtelis
KaklelisIlga
KategorijaSVL Flexline
Maks. Darbinis slėgis [bar]52.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]754 psig
Material DescriptionREG-LA 25-40 Top Complete
Naudojama produkto komentaramsIlgas kaklelis izoliacijai
Naudojama produktuiREG-LA 25REG-LA 32REG-LA 40
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEUA
Pridedamos dalys1 tarpiklis4 varžtaiViršutinė dalis
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasFunkcijų modulis
Produkto priedaiSVL „Flexline“ priedai
Produkto tipasREG-LA 25-40
Produktų grupėIšjungimo ir reguliavimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Srauto plotas [col.2]0.275 in²
Srauto plotas [mm2]178.0 mm²
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]302 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiSVL „Flexline“ atsarginė dalys
Tipo pavadinimasVisas viršus

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.271 Kilogram
Grynasis svoris2.35 Kilogram
Tūris8.931 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428818124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm