Funkcijų modulis, REG-SA 10
148B5761
Tipo pavadinimas: Visas viršus, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 65, Pridedamos dalys: 1 tarpiklis; Viršutinė dalis; 4 varžtai, Naudojama produktui: REG-SA 10
148B5761
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | REG-SA / REG-SB |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Įranga | Dangtelis |
| Išleidimo jungties dydis [mm] | 10.0 mm |
| Kaklelis | Standard |
| Kategorija | SVL Flexline |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 65.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 943 psig |
| Material Description | REG-SA 10 Top Complete PS65 |
| Naudojama produktui | REG-SA 10 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pridedamos dalys | 1 tarpiklis4 varžtaiViršutinė dalis |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Funkcijų modulis |
| Produkto priedai | SVL „Flexline“ priedai |
| Produkto tipas | REG-SA 10 |
| Produktų grupė | Išjungimo ir reguliavimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | REG-SA REG-SB |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 33927da5-9b68-41e6-865e-1ca6d2815b8e |
| Srauto plotas [col.2] | 0.004 in² |
| Srauto plotas [mm2] | 3.0 mm² |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -60 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -76 °F |
| Tinkamas naudoti | SVL „Flexline“ atsarginė dalys |
| Tipo pavadinimas | Visas viršus |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.455 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.208 Kilogram |
| Tūris | 1.881 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428500746 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |