Montavimo laikiklis, Atsarginė dalis
119F5685
Montavimo laikiklis, Tipo pavadinimas: Atsarginė dalis, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 1500
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Vožtuvų atsarginės dalys ir priedai
119F5685
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1500 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Korpuso medžiaga | Žalvaris |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | RD Gage Port I/1500 |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Montavimo laikiklis |
| Produkto tipas | Ass'y fitting |
| Produktų grupė | Aušinimas. Atsarginės dalys |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | Atsarginė dalis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.013 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.012 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428424844 |