Remonto rinkinys, RD 5500
119F3003
Korpuso medžiaga: Žalvaris, Angų / grandinių skaičius: 06, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 100
119F3003
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angos / stūmoklio numeris | 199 |
| Angos dydis [col.] | 0.199 in |
| Angos dydis [mm] | 5.05 mm |
| Angų / grandinių skaičius | 06 |
| Aušinimo medžiagos | R22R407CR410A |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 100 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Korpuso medžiaga | Žalvaris |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | RD Br5500 0.188/06 I/100 |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Remonto rinkinys |
| Produkto tipas | RD 5500 |
| Produktų grupė | Refrig. distributor spareparts |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Redukcijos tipas | Antgalis |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | ETS 250-800/KVS 42 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 5cad0b99-c61d-4671-8e0b-4872412bb6ef |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.275 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.27 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428418942 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |