Flanšas
084H5053
Jungties standartas: EN 10220, Naudojama produktui: IPS 8
084H5053
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R717 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flanšo konstrukcija | Griovelis |
| Jungties standartas | EN 10220 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | IPS 8 SparePart Blind flange set S-P |
| Naudojama produktui | IPS 8 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pridedamos dalys | VaržtaiTarpiklisMale flangeUser manual |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Flange set |
| Produkto tipas | Flanšas |
| Produktų grupė | Flanges |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.242 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.224 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.854 Liter |
| EAN/UPC | 5702428654371 |