Suskystintų dujų maišytuvas, LG 16 - 28
069G4003
Naudojama produktui: CPCE 15
069G4003
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 9 vnt. |
| Daugiau Informacijos | Skirta visiems freonams |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Inlet Hot gas connection type | Solder, ODF |
| Inlet Liquid connection type | Solder, ODM |
| Išleidimo dydis [col.] | 1 1/8 in |
| Išleidimo dydis [mm] | 28.58 mm |
| Išleidimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Karštų dujų įleidimas [col.] | 5/8 in |
| Karštų dujų įleidimas [mm] | 15.88 mm |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | LG16-28 SKYSČIŲ MAIŠYTUVAS |
| Naudojama produktui | CPCE 15 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | EAC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Suskystintų dujų maišytuvas |
| Produkto pavadinimas | Suskystintų dujų maišytuvas |
| Produkto tipas | LG 16 - 28 |
| Produktų grupė | KV vožtuvų priedai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0 |
| Skysčio įleidimas [col.] | 1 1/8 in |
| Skysčio įleidimas [mm] | 28.58 mm |
| Srauto krypties indikatorius | Išgraviruota 1 krypties rodyklė |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.276 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.244 Kilogram |
| Tūris | 0.553 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422013587 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |