Reguliuojamas lemputės diržas, Maks. skersmens 28 mm vamzdelis
068U3525
Tipo pavadinimas: Reguliuojamas lemputės diržas, Naudojama produkto komentarams: Maks. skersmens 28 mm vamzdelis, Naudojama produkto komentarams: Maks. skersmens 28 mm vamzdelis, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 45
068U3525
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 45 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Material Description | Accessory 0.4 mm Bulb strap I/45 |
| Naudojama produkto komentarams | Maks. skersmens 28 mm vamzdelis |
| Naudojama produktui | T 2TE 2TR 6TU |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Reguliuojama jutiklio juosta |
| Produkto tipas | Priedas |
| Produktų grupė | TXV accessories |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | Reguliuojamas lemputės diržas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.019 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.018 Kilogram |
| Tūris | 0.048 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162489246 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |