Reguliuojamas lemputės diržas, Maks. skersmens 28 mm vamzdelis
068U3507
Tipo pavadinimas: Reguliuojamas lemputės diržas, Naudojama produkto komentarams: Maks. skersmens 28 mm vamzdelis, Naudojama produkto komentarams: Maks. skersmens 28 mm vamzdelis, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 25
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Vožtuvų atsarginės dalys ir priedai
Rekomenduojamas pakeitimas: 068U3520
068U3507
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 25 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Accessory bag with short Bulb strap M/25 |
| Naudojama produkto komentarams | Maks. skersmens 28 mm vamzdelis |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produktui | T 2TE 2TR 6TU |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Reguliuojama jutiklio juosta |
| Produkto tipas | Priedas |
| Produktų grupė | TXV accessories |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | Reguliuojamas lemputės diržas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.022 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.021 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.053 Liter |
| EAN/UPC | 5702428147903 |