Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Reguliuojamas lemputės diržas, Maks. skersmens 50 mm vamzdelis

068U3506

Tipo pavadinimas: Reguliuojamas lemputės diržas, Naudojama produkto komentarams: Maks. skersmens 50 mm vamzdelis, Naudojama produkto komentarams: Maks. skersmens 50 mm vamzdelis, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 45
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Vožtuvų atsarginės dalys ir priedai

Rekomenduojamas pakeitimas: 068U3527

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate45 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionAccessory 0.4mm bulb strap I/45
Naudojama produkto komentaramsMaks. skersmens 50 mm vamzdelis
Charakteristika
Vertė
Naudojama produktuiT 2TE 2TR 6TU
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasReguliuojama jutiklio juosta
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėTXV accessories
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasReguliuojamas lemputės diržas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.029 Kilogram
Grynasis svoris0.029 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.066 Liter
EAN/UPC5702428146821