Lemputės diržas, Maks. skers. 22 mm / 7/8 col. vamzdelis
068N2532
Tipo pavadinimas: Lemputės diržas, Naudojama produkto komentarams: Maks. skers. 22 mm / 7/8 col. vamzdelis, Naudojama produkto komentarams: Maks. skers. 22 mm / 7/8 col. vamzdelis, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 48
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Vožtuvų atsarginės dalys ir priedai
Rekomenduojamas pakeitimas: 068U3519
068N2532
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 48 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Bulb Strap Ass'y I/48 |
| Naudojama produkto komentarams | Maks. skers. 22 mm / 7/8 col. vamzdelis |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produktui | TD1TUBTUBE |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Adjustable bulb strap |
| Produkto tipas | Priedas |
| Produktų grupė | TXV accessories |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | Lemputės diržas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.022 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.014 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.024 Liter |
| EAN/UPC | 5702422051626 |