Lempučių spaustukai, Maks. skers. 8 mm / 5/16 col. vamzdelis
068N2529
Tipo pavadinimas: Lempučių spaustukai, Naudojama produkto komentarams: Maks. skers. 8 mm / 5/16 col. vamzdelis, Naudojama produkto komentarams: Maks. skers. 8 mm / 5/16 col. vamzdelis, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 96
068N2529
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 96 vnt. |
| Daugiau Informacijos | Vamzdelis: 8 mm / 5/16 col. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Accessory Bag Bulb Clips I/96 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produkto komentarams | Maks. skers. 8 mm / 5/16 col. vamzdelis |
| Naudojama produktui | TD1 |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Reguliuojama jutiklio juosta |
| Produkto tipas | Priedas |
| Produktų grupė | TXV accessories |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | Lempučių spaustukai |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.003 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.003 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.008 Liter |
| EAN/UPC | 5702422018865 |