Danfoss logo
Element for expansion valve_

Plėtimosi vožtuvo elementas, 90 °C - 130 °C, TEAT 85; TEAT 20

068G3261

Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate9 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]196.8 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]5000 mm
Korpuso medžiagaNerūdijantysis plienas
KryptisTiesus
Material DescriptionTERMOELEMENTAS TEAT-20 /90-130
Naudojama produktuiTEAT 20TEAT 85
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto pavadinimasPlėtimosi vožtuvo elementas
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasELM
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTEA TEAT Accessories
SCIP dokumentacijos Nr.4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f
Slėgio išlyginimasVidinis išlyginimas
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]130 °C
Temperature range [°C] [min]90 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]266 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]194 °F

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.648 Kilogram
Grynasis svoris0.616 Kilogram
Tūris2.138 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422025412
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm