Plėtimosi vožtuvo elementas, -50 °C - 0 °C, TEA 85; TEA 20
068G3250
Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė
068G3250
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 9 vnt. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] | 196.8 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 5000 mm |
| Korpuso medžiaga | Nerūdijantysis plienas |
| Kryptis | Tiesus |
| Material Description | Termoreguliuojantis ventilis TES 2 |
| Naudojama produktui | TEA 20TEA 85 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto pavadinimas | Plėtimosi vožtuvo elementas |
| Produkto tipas | ELM |
| Produktų grupė | Išsiplėtimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | TEA TEAT Accessories |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f |
| Slėgio išlyginimas | Išoriškai išlygintas |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 0 °C |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -50 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 32 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -58 °F |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.569 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.46 Kilogram |
| Tūris | 2.231 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422033714 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |