Atsarginė dalis, TE 55, Plombos rinkinys
068G0050
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: TE 55, Tipo pavadinimas: Plombos rinkinys, Plombos rinkinys
068G0050
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Seal Kit TE 55 |
| Naudojama produktui | TE 55 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pridedamos dalys | 1 x O-ring2 x gasket |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Plombos rinkinys |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | Bendrosios atsarginės dalys |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | Plombos rinkinys |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.004 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.004 Kilogram |
| Tūris | 0.025 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422111221 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |