Atsarginė dalis, AKV 10-7, Anga 10 - 7/8
068F5285
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: AKV 10-7, Tipo pavadinimas: Anga 10 - 7/8, Remonto rinkinys
068F5285
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kryptis | Nėra |
| Material Description | Orifice kit AKV-10-7,8 multi 10/180 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produktui | AKV 10-7AKV 10-8 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Remonto rinkinys |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | Elektros vožtuvo atsarginės dalys |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | Anga 10 - 7/8 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.018 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.008 Kilogram |
| Tūris | 0.07 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428452373 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |