Atsarginė dalis, AKV & AKVH 10 - 4/5/6, Anga 10 - 4/5/6
068F5284
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: AKV & AKVH 10 - 4/5/6, Tipo pavadinimas: Anga 10 - 4/5/6, Remonto rinkinys
068F5284
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kryptis | Nėra |
| Material Description | Orifice Kit AKV(H) 10-4,5,6 multi 10/180 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produktui | AKV & AKVH 10 - 4/5/6 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Remonto rinkinys |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | Elektros vožtuvo atsarginės dalys |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | Anga 10 - 4/5/6 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 22 Gram |
| Grynasis svoris | 10 Gram |
| Tūris | 0.07 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428452366 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |