Atsarginė dalis, AKV(A) 20, Angos rinkinys 20-4, -5
068F5271
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: AKV(A) 20, Tipo pavadinimas: Angos rinkinys 20-4, -5, Remonto rinkinys
068F5271
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 6 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kryptis | Nėra |
| Material Description | AKVA20 IDEKLO KOMPLEKTAS |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produktui | AKV(A) 20 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Remonto rinkinys |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | Elektros vožtuvo atsarginės dalys |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | Angos rinkinys 20-4, -5 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.146 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.124 Kilogram |
| Tūris | 0.229 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428059046 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |