Atsarginė dalis, AKV(A) 20, Angos rinkinys 20-0,6, -1, -2, -3
068F5270
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: AKV(A) 20, Tipo pavadinimas: Angos rinkinys 20-0,6, -1, -2, -3, Remonto rinkinys
068F5270
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| InspectionText | Прокладки(резина), прокладки(алюминий), штифт(сталь), клапанные узелы<br>(латунь) |
| Kryptis | Nėra |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | Orifice Kit AKV & AKVA 20-0.6-1-2-3 |
| Naudojama produktui | AKV(A) 20 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Remonto rinkinys |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | Elektros vožtuvo atsarginės dalys |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | Angos rinkinys 20-0,6, -1, -2, -3 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.15 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.148 Kilogram |
| Tūris | 0.185 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428059039 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |