Atsarginė dalis, AKV(A) 15, Stūmoklio rinkinys 15–3
068F5267
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: AKV(A) 15, Tipo pavadinimas: Stūmoklio rinkinys 15–3, Remonto rinkinys
068F5267
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 40 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kryptis | Nėra |
| Material Description | Piston kit AKV & AKVA 15-3 MU 40 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produktui | AKV(A) 15 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Remonto rinkinys |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | Elektros vožtuvo atsarginės dalys |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | Stūmoklio rinkinys 15–3 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.056 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.039 Kilogram |
| Tūris | 0.19 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428059015 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |