Atsarginė dalis, AKV 10, Armatūros komplektas
068F0541
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: AKV 10, Tipo pavadinimas: Armatūros komplektas, Remonto rinkinys
068F0541
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 20 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kryptis | Nėra |
| Material Description | ATSARGINES DALYS AKV10 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produktui | AKV 10 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Remonto rinkinys |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | Elektros vožtuvo atsarginės dalys |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | Armatūros komplektas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.116 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.098 Kilogram |
| Tūris | 0.134 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422097181 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |