Atsarginė dalis, AKV(A) 15, Filtras ir tarpiklis
068F0540
Produkto tipas: Atsarginė dalis, Naudojama produktui: AKV(A) 15, Tipo pavadinimas: Filtras ir tarpiklis, Priežiūros rinkinys
068F0540
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 20 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kryptis | Nėra |
| Material Description | Filter gasket AKV/AKVA10-15 MU 20/80 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produktui | AKV(A) 10AKV(A) 15 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Priežiūros rinkinys |
| Produkto tipas | Atsarginė dalis |
| Produktų grupė | Elektroninių vožtuvų priedai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | Filtras ir tarpiklis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.028 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.018 Kilogram |
| Tūris | 0.134 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422097198 |
| Proposition 65 | No significant risk |